マキタ ファン通販・販売特集
マキタ ファンの特集ページです。
送排風機 MF202・MF252・MF302や充電式ファンなどマキタ ファンに関する商品を探せます。
充電式ファン
4.5平均満足度 4.5
【特長】
・小型・軽量で様々な場所に設置できます
・10.8Vバッテリに対応(CF100DZ、CF101DZ)
・14.4V/18Vバッテリに対応(CF102DZ、CF203DZ、CF203DZW)
充電式ファンCF202D
0
マキタの充電式ファンCF202D。
【特長】
・自動首振り&風速アップ!
・235mmの羽根径で最大風速190m/min
ファンジャケット/ベスト用ファン
0
マキタのファンジャケット/ベスト用ファン。
【特長】
・新・ファンユニットセット品
・新バッテリ・バッテリホルダ用
・接続用ケーブルユニットA付
もっと読む充電式ファンCF001G
0
充電式でもAC100Vでも使用できるファン。
【特長】
・パワフルでも静かな運転音。強でも騒音値は48dB(A)。
・自動首振り機能を搭載。自動で左右45°、手動で90°の首振り調整が可能。
・幅広い仰角調整。手動で上90°、下45°までの仰角調整が可能。
・ボタンを押しながら回転させることで簡単にカバーの取り外しが可能で、手軽に清掃可能。
・キャリングハンドル付き。
・風量は3段階調整。
・切タイマーは1時間、2時間、4時間を設定可能。
・ACアダプタジャック付き、ACアダプター付属でAC100Vの使用も可能。
・マキタ製インパクトドライバ、インパクトレンチなどと共用可能な40Vmaxバッテリーを採用。
もっと読むAC小型プロペラファン MUシリーズ
4.8平均満足度 4.8
ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
【特長】
・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
もっと読む通常価格(税別) :
3,520円~
一部当日出荷可能
盤用構造材 冷却ファン取付台【1~5個入り】
0
取付けが簡単なファン取付架台。
【特長】
・従来のような内作加工が不要になり、作業の省力化が図れる。
【用途】
・シーケンサ、ヒートシンク、トランス、抵抗等盤内機器を直接冷却する際のファン取付に便利。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
4,732円~
一部当日出荷可能
ファンユニット
0
【特長】
・ファン、端子台などがあらかじめ組付けられておりますので、筐体に取り付け後、端子台に電源線を接続していただくだけで簡単に設置ができます
【用途】
・制御盤の天井排気部品としてご使用ください
放熱ファン低速(静音)タイプ
0
【特長】
・パーティションブース用金具です
・CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです
・山洋電気製のファンです
・dB数値の目安100dB・・・電車のガード下の音90dB・・・大声の歌声、騒々しい工場80dB・・・地下鉄の車内(窓を開けたとき)70dB・・・掃除機、騒々しい事務所60dB・・・普通の会話、チャイム50dB・・・静かな事務所40dB・・・深夜の市内、図書館30dB・・・ささやき声20dB・・・木の葉の触れ合う音≪ご注意≫※屋内用としてご使用ください
・※ファン裏面にオプションでファンガード(TK-FG120N)を取り付けることができます
・※静音ファンの風量は標準のファンより少なくなります
・内部機器の温度上昇に注意してください
【材質】
・金具:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・金具×2個
もっと読むファン RP4
0
静音タイプのファン
【特長】
・付属品は取り付けねじ、フィンガーガード(両面)、プラグコード2m
・静音タイプ
AC大型プロペラファン MRSシリーズ
4平均満足度 4.0
高効率、大風量、高静圧でエコロジーが求められる時代にお応えできるファンモーター。
【特長】
・コンデンサラン方式による高効率、高特性。
・省エネルギー、ハイパワー。
・回転速度が70%以下に低下した場合、アラーム出力機能が働く。
・ファンが完全に停止してしまう前に交換することが可能。
・風量調節により省エネルギー、低騒音。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転、停止を自動制御可能。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・AC入力プロペラファンです。
・ファンの風量を変化させることが可能です。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
もっと読む通常価格(税別) :
13,771円~
一部当日出荷可能
ACファンセットモデル
0
拘束時焼損保護機能を搭載し、-30℃~+60℃までの温度範囲で使用可能なACファンのセットモデルです。
通常価格(税別) :
3,930円~
一部当日出荷可能
ファン PMDシリーズ
0
【特長】
・MagLevモーターファンを搭載
・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー
・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ
DCファン 06025SA
0
直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
通常価格(税別) :
1,762円~
一部当日出荷可能
DCクロスフローファン MFDシリーズ
0
均一で幅広い送風が特徴のDC入力クロスフローファン。
【特長】
・均一な風をワイドに送ることが可能
・コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できスペースの有効活用も可能
・DC電源入力タイプのクロスフローファン
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能
・省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献
【用途】
・均一な風をワイドに送るため、回路基板の冷却に最適
・エアカーテンとしても利用可能
もっと読むDCプロペラファン MD(MDS)シリーズ
4.4平均満足度 4.4
ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
【特長】
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
もっと読む通常価格(税別) :
3,400円~
一部当日出荷可能
ACクロスフローファン MFシリーズ
0
均一で幅広い送風が特徴のAC入力クロスフローファンです。
【特長】
・均一な風をワイドに送ることができます。
・コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置するなどスペースの有効活用も可能です。
・AC入力のクロスフローファンです。
・UL/CSA規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献します。
【用途】
・装置内に装着された回路基板を均一に冷却したり、エアカーテンなどの用途に適しています。
もっと読む通常価格(税別) :
15,700円~
一部当日出荷可能
DCファン 08025SA
0
直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
通常価格(税別) :
1,931円~
一部当日出荷可能
ACファン 08038PB 【旧3115PS】
4.5平均満足度 4.5
ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
DCファン 04020VA 【旧1608VL】
0
直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
ACファン 08025MB 【旧3110MS】
0
ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
DCファン 11925SA 【旧4710SB】
0
【特長】
・直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します
通常価格(税別) :
2,197円~
一部当日出荷可能
ファン MEシリーズ
3平均満足度 3.0
【特長】
・MagLevモーターファンを搭載。
・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ
4平均満足度 4.0
期待寿命100,000時間を実現したDC長寿命プロペラファン。
【特長】
・ブラシレスモーターを採用
・365日、24時間、働き続ける装置や周辺機器の冷却に最適なクーリングシステム
・約11年間の連続使用にも耐えるタフなロングライフ性能を発揮
・ファンの回転が停止すると信号を出せる停止センサの機能を搭載
【用途】
・利用の目的にあわせてお使いいただける豊富なラインアップ
もっと読む通常価格(税別) :
9,350円~
一部当日出荷可能
低騒音タイプ ファン VP23シリーズ
4平均満足度 4.0
低騒音タイプの盤用ファン
【特長】
・静音タイプのファンで、オフィスの取付けに適しています。
・定格周波数50/60Hz
・付属品:コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
もっと読むDC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ
0
ファンの回転速度を変速できるDCプロペラファンです。
【特長】
・PWM制御によりファンの回転速度を調整可能できます。
・入力するパルス信号のデューティ比に応じて回転速度が変わります。
・それにより、風量や静圧の調整ができ、騒音や消費電力低減の効果が期待できます。
・回転速度をパルス信号で出力します。
・ファンの回転中、外部にパルス信号を出力します。
・お客さまにてご用意のPWM制御回路で変速をおこなう、PWM制御方式を採用しています。
【用途】
・外部に設けた検出回路でパルス信号を取り込むことにより、ファンの運転状態をもにたすることが可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
6,510円~
一部当日出荷可能
DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ
4平均満足度 4.0
水がかかる場所でも使用できるDC電源入力防水プロペラファン。
【特長】
・IEC規格のIP55に対応したファンモーターです。
・ファンが停止したときに信号を出力する停止センサ付です。
・ファン故障の備えにもなり、装置にダメージを与える前に対応することができます。
・活電部を樹脂でモールドしています。
【用途】
・水気のある場所などに最適。
もっと読むDCファン 04010KA 【旧1604KL】
0
直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
大型送排風機 | ポータブル送排風機 SJFシリーズ | ポータブル送排風機(ミニ・中型・標準型) | 送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型 | 電動送風機 (多段ターボファン) |
アズワン | アズワン | スイデン | スイデン | 淀川電機製作所 |
| 97,706円 | 32,497円~ | 45,772円~ | 56,331円~ | 109,942円 |
10日目 | 7日目~ | 12日目~ | 1日目 | 4日目 |
送風機 | 送風機 | 送風機 | 送風機 | 送風機 |
200 | 100 | 単相100 | - | 三相200 |
78/91 | - | - | 47/54 | - |
475×350×522 | - | - | - | - |
φ400 | - | - | - | - |
マキタ ファンと一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
送風機カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます